- 产品分类
- MK5316
C型槽气缸开关
MK5316
MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH
C型槽气缸开关
MK5316
MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH
- 外壳小巧,适合安装在短行程气缸或小型夹具中
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
尺寸 [mm] | 17.5 x 2.8 x 7.7 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 30 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 10000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
磁灵敏度 [mT] | 2.8 |
---|---|
传递速度 [m/s] | > 10 |
精度/偏差
迟滞 [mm] | < 1.5 |
---|---|
重复精度 [mm] | < 0.2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
安装 | 非齐平安装 |
---|---|
安装方式 | 带六角形插座的固定夹,扳手开口宽度0.9 |
气缸型号 | C型槽气缸 |
尺寸 [mm] | 17.5 x 2.8 x 7.7 |
原材料 | PA; 固定夹具: 特种钢 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 0.57 m, PUR; 3 x 0.08 mm² |
---|