- 产品分类
- MQ2002
磁性接近开关
MQ2002
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/US
磁性接近开关
MQ2002
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/US
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 5 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 |
应用
介质 | 仅用于黑色金属 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
额定绝缘电压 [V] | 60 |
电流损耗 [mA] | < 30 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.3 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
漏电流最大值 [mA] | 0.1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 300 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 5 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 5 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...4.05 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | < 10 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | 10 |
重复精度 [Sr的百分比] | 10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -30...85 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 44.9 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 |
原材料 | 模压铸锌; LED窗口: TPU; 灌封: PUR |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR, Ø 4.9 mm; 阻燃 (IEC 60332-2,UL: FT2) |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的 |