产品特征
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
感应距离 [mm] | 15 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 |
电气数据
连接开关放大器 | 有 |
---|---|
开关放大器 | 连接开关放大器NV0100, NV0200或其他开批准的开关放大器具最大值: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
额定电压DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
电源电压DC [V] | 5...25 |
电流损耗 [mA] | < 1; (锁闭; 导电: > 2,1) |
输出
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
导线电阻最大值 [Ω] | 50 |
开关频率DC [Hz] | 200 |
监控范围
感应距离 [mm] | 15 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
许可证 | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
冲击/振动阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [年] | 4697 |
安全分类
内部电容最大值 [nF] | 240 |
---|---|
内部电感最大值 [µH] | 140 |
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | 黄铜 镀镍的; PBT |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 11 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|