- 产品分类
- OA5201
带背景消除的漫反射光电开关
OA5201
OAH-CPKGT
带背景消除的漫反射光电开关
OA5201
OAH-CPKGT
停产产品 - 存档登录
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 背景消隐 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 950 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | NC+NO |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 250 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
时间功能 [s] | 0,015...0,3 / 0,5...12 |
监控范围
检测距离 [mm] | 200...800; (白纸 200 x 200 mm) |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
光斑直径最大值 [mm] | 15 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
背景消隐可用 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...55 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | 85 x 36 x 100 | |
原材料 | Polycarbonat | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
||
---|---|---|---|
元件 |
|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接线端子: ...1.5 mm²; 电缆插接式接头: M16 X 1.5 |
---|
图表
精确度曲线
|
|
---|