- 产品分类
- OF5038
镜面反射光电开关
OF5038
OFR-FPKG
镜面反射光电开关
OF5038
OFR-FPKG
停产产品 - 存档登录
替代产品: OF5014 产品比较: OF5038 / OF5014 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
功能原理 | 镜面反射光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 30 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 880 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 400 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [m] | < 2; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
---|---|
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 0.05...2; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
螺纹代号 | M12 x 1 | |
原材料 | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层 | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|