- 产品分类
- OG0022
镜面反射光电开关
OG0022
OGR-DBOA/S
镜面反射光电开关
OG0022
OGR-DBOA/S
停产产品 - 存档登录
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
功能原理 | 镜面反射光电开关 |
---|
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压 [V] | 20...90 AC/DC |
防护等级 | II |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 880 |
输出
输出功能 | 暗通模式 |
---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 9.5 |
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 9.5 |
最小的负载电流 [mA] | 10 |
漏电流最大值 [mA] | 5 |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
开关频率AC [Hz] | 25 |
开关频率DC [Hz] | 70 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
检测距离 [m] | < 2.5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | M18 x 1 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 黄铜 镀镍的 | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|