- 产品分类
- OG5030
镜面反射光电开关
OG5030
OGR-HNKG/US-100-DNO
镜面反射光电开关
OG5030
OGR-HNKG/US-100-DNO
停产产品 - 存档登录
替代产品: OG5047 产品比较: OG5030 / OG5047 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
功能原理 | 镜面反射光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...50 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 16; ((24 V)) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 880 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 暗通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 160 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [m] | < 3; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
---|---|
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 0.1...3; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 80 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 黄铜 镀镍的 | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|