- 产品分类
- OG5059
对射式光电开关发射装置
OG5059
OGSLOOKG/B6/V4A/US-100
对射式光电开关发射装置
OG5059
OGSLOOKG/B6/V4A/US-100
停产产品 - 存档登录
替代产品: OGS700 产品比较: OG5059 / OGS700 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
激光防护等级 | 2 |
外壳 | 螺纹结构 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
功能原理 | 对射式光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 17 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 675 |
使用寿命 [h] | 50000 |
输出
短路保护 | 有 |
---|---|
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
发射器/接收器 | 发射装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 60 |
检测距离可设 | 否 |
最小的可识别物体直径 [mm] | 3 |
光斑直径最大值 [mm] | 150 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...50 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||||||
激光保护注意事项 |
|
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|