- 产品分类
- OG5075
漫反射光电开关
OG5075
OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL
漫反射光电开关
OG5075
OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL
停产产品 - 存档登录
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 功能监控输出 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 32 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 880 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
功能监控输出 | 有 |
功能检查输出电压降最大值 [V] | 3.5 |
用于功能监控输出的当前负载最大值 [mA] | 10 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 500 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [mm] | 1...400; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | M18 x 1 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | PBT | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|