- 产品分类
- OI3510
漫反射光电开关
OI3510
OIT-FBOW/LS
漫反射光电开关
OI3510
OIT-FBOW/LS
- 量程极长
- 连接器可旋转 90°
- 可编程亮通/暗通模式
- 带有用于交流输电干线的 AC 输出
- 带有用于光纤的可选连接
停产产品 - 存档登录
替代产品: OI0008 产品比较: OI3510 / OI0008 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
外壳 | 螺纹结构 |
---|
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压 [V] | 20...250 AC |
输出
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
---|---|
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 4 |
漏电流最大值 [mA] | 12 |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 300 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
开关频率AC [Hz] | 15 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
检测距离 [mm] | < 700; (白纸 200 x 200 mm) |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 145.149 | |
---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 | |
螺纹代号 | M30 x 1.5 | |
原材料 | PBT; PPO 改良的 | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x 1/2"; 译码: C |
---|