- 产品分类
- OL5019
对射式光电开关发射装置
OL5019
OLSLOOKG/US-100
对射式光电开关发射装置
OL5019
OLSLOOKG/US-100
停产产品 - 存档登录
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
激光防护等级 | 2 |
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 60 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
过压保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 675 |
使用寿命 [h] | 50000 |
输出
短路保护 | 有 |
---|---|
短路保护类型 | 脉冲 |
监控范围
发射器/接收器 | 发射装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 60 |
检测距离可设 | 否 |
最小的可识别物体直径 [mm] | 3 |
光斑直径最大值 [mm] | 150 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...50 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
激光防护等级 | 2 |
机械技术数据
外壳 | 矩形的 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | 75 x 27 x 62 | |
原材料 | PBT | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|