- 产品分类
- OL5047
镜面反射光电开关
OL5047
OLP-FPKG/US-100
镜面反射光电开关
OL5047
OLP-FPKG/US-100
停产产品 - 存档登录
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 偏振滤光镜 |
---|---|
功能原理 | 镜面反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 37 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 660 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
开关频率DC [Hz] | 500 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [m] | 0.3...5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
---|---|
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 0.3...5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
检测距离可设 | 有 |
偏振滤光镜 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | 75 x 27 x 62 | |
原材料 | PA; PBT | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|