- 产品分类
- OO5010
光纤放大器
OO5010
OOF-FNKG/M16/KL6
光纤放大器
OO5010
OOF-FNKG/M16/KL6
停产产品 - 存档登录
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 功能监控输出 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 12...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 50; ((24 V)) |
消耗功率最大值 [VA] | 1.2 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 630 |
输出
电气设计 | NPN | |
---|---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | |
功能监控输出 | 有 | |
用于功能监控输出的当前负载最大值 [mA] | 200 | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | |
开关频率DC [Hz] | 1000 | |
开关频率注意事项 [Hz] |
|
|
短路保护 | 有 | |
短路保护类型 | 脉冲 | |
过载保护 | 有 | |
时间功能 [s] | 0.001...0.1 |
监控范围
检测距离 [m] | < 3.8; (对射式光电开关) |
---|---|
检测距离 [mm] | 0...300; (漫反射光电开关) |
检测距离可设 | 有 |
软件/编程
参数设定 | 自动和手动开关点的设定; 逻辑功能及或; 第二个开关点 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 528.4 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 76.5 x 92.4 x 70.7 |
频道数 | 6 |
光纤传感器连接 | FE-11 / FT-11 |
原材料 | 外壳: ABS; 显示窗口: PMMA; LED窗口: SEPS; 保护板: 模压铸锌 塑料涂层(PA) |
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
电子锁 | 有 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接插件: 1 x M16 |