- 产品分类
- OP5010
漫反射光电开关
OP5010
OPT-FPKG
漫反射光电开关
OP5010
OPT-FPKG
停产产品 - 存档登录
产品特征
外壳 | 矩形的 |
---|
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 12; ((24 V)) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 400 |
开关频率DC [Hz] | 80 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [mm] | < 1300; (白纸 200 x 200 mm) |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 | |
---|---|---|
原材料 | PPO 改良的 | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接线端子: ...1.5 mm² |
---|