- 产品分类
- OT5005
对射式光电开关发射装置
OT5005
OTS-OOKG
对射式光电开关发射装置
OT5005
OTS-OOKG
停产产品 - 存档登录
替代产品: O5S501 产品比较: OT5005 / O5S501 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 20; ((24 V)) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 880 |
输出
短路保护 | 有 |
---|---|
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
发射器/接收器 | 发射装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 10 |
检测距离可设 | 否 |
光斑直径最大值 [mm] | 524 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 0.188 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 75 x 19 x 30 | |
原材料 | PBT | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.34 mm² |
---|