- 产品分类
- OT5032
对射式光电开关接收装置
OT5032
OTE-FPKG/24V/6M
对射式光电开关接收装置
OT5032
OTE-FPKG/24V/6M
停产产品 - 存档登录
产品特征
外壳 | 矩形的 |
---|
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 18...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 30; ((24 V)) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
发射器/接收器 | 接收装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 10 |
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...50 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | 75 x 19 x 30 | |
原材料 | PBT | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|