- 产品分类
- OU5003
光纤放大器
OU5003
OUF-HNKG
光纤放大器
OU5003
OUF-HNKG
停产产品 - 存档登录
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 35; ((24 V)) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 880 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 亮通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [m] | < 0.12; (对射式光电开关) |
---|---|
检测距离 [mm] | < 40; (漫反射光电开关) |
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 0.151 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 28 x 16 x 56 |
原材料 | PPO 改良的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|