- 产品分类
- OU5084
漫反射光电开关
OU5084
OUN-DPKG/US-100-DPO
漫反射光电开关
OU5084
OUN-DPKG/US-100-DPO
停产产品 - 存档登录
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 小范围 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 35 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 880 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 暗通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [mm] | 20...40; (白纸 200 x 200 mm) |
---|---|
光斑直径最大值 [mm] | 20 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
小范围 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 70.6 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 28 x 16 x 51 | |
原材料 | PPO 改良的 | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|