- 产品分类
- OW1006
镜面反射光电开关
OW1006
OWP-FPKG/0,1M/US
镜面反射光电开关
OW1006
OWP-FPKG/0,1M/US
停产产品 - 存档登录
替代产品: OJ5063 产品比较: OW1006 / OJ5063 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 偏振滤光镜 |
---|---|
功能原理 | 镜面反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 35; ((36 V)) |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 660 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 250 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [m] | 0.1...1.5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
---|---|
光斑直径最大值 [mm] | 120 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
偏振滤光镜 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | 36 x 60 x 10 | |
原材料 | ABS 增强型玻璃纤维 | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 0.1 m, PVC |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
图表
过量增益图
|
|
---|