- 产品分类
- OW1010
对射式光电开关发射装置
OW1010
OWS-OOKG/AS
对射式光电开关发射装置
OW1010
OWS-OOKG/AS
停产产品 - 存档登录
替代产品: OJ5008 产品比较: OW1010 / OJ5008 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 15; ((36 V)) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 660 |
输出
过载保护 | 有 |
---|
监控范围
发射器/接收器 | 发射装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 4 |
光斑直径最大值 [mm] | 320 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | 36 x 60 x 10 | |
原材料 | ABS 增强型玻璃纤维 | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |
---|