- 产品分类
- PB4314
带LED bar显示屏的压力传感器
PB4314
PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ /V
带LED bar显示屏的压力传感器
PB4314
PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ /V
停产产品 - 存档登录
替代产品: PN4224 产品比较: PB4314 / PN4224 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|---|
测量范围 [psi] | 0...100 |
系统接口 | 螺纹连接 7/16" - 20 UNF 内螺纹 |
应用
应用 | 用于工业应用 |
---|---|
介质 | 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...70 |
爆破压力最小值 [psi] | 2000 |
抗压强度 [psi] | 700 |
压力 | 相对压力 |
电气数据
工作电压 [V] | 102...132 AC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 20 |
防护等级 | I |
开机延迟时间 [s] | 0.35 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 开关信号 |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开 |
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
开关频率AC [Hz] | 10 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
测量/设定范围
测量范围 [psi] | 0...100 | |
---|---|---|
开关点, SP [psi] | 5...100 | |
复原点, rP [psi] | 3...98 | |
设定步距 [psi] | 1 | |
注意滞后 |
|
精度/偏差
开关点精度 [終值的百分比] | < ± 2,0 |
---|---|
重复精度 [終值的百分比] | < ± 0,25; (温度波动< 10 K) |
温度变化率 /10 K | < ± 0.3 |
软件/编程
开关点调整 | 编程按钮 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||
抗震 |
|
机械技术数据
原材料 | EPDM/X; FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; 不锈钢(1.4301/304) |
---|---|
材料(接液部件) | FKM; 陶瓷; 不锈钢(1.4305/303) |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 7/16" - 20 UNF 内螺纹 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x 7/8"; 译码: A |
---|