- 产品分类
- PI2697
带显示屏的齐平式压力传感器
PI2697
PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P
带显示屏的齐平式压力传感器
PI2697
PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P
- 结合液位测量和点液位检测与模拟/开关输出
- 抗强效清洗剂的高压清洗
- 可用于工艺技术中的高温
- 清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
- 容器、水槽和管道中的齐平安装
停产产品 - 存档登录
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
||
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
应用 | 可齐平安装,适用于食品饮料行业 |
安装 | 可旋转的外壳350° |
介质 | 粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
爆破压力最小值 [mbar] | 30000 |
抗压强度 [mbar] | 10000 |
压力 | 相对压力 |
齐平安装 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...32 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 0.5 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 6 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程 1:4) |
负载最大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
模拟电压输出 [V] | 0...10, 可逆; (可调整量程 1:4) |
负载电阻最小值 [Ω] | 2000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开关点, SP [mbar] | -48...1000 | ||||||
复原点, rP [mbar] | -50...998 | ||||||
测量值起点 [mbar] | -50...750 | ||||||
测量值终点 [mbar] | 200...1000 | ||||||
设定步距 [mbar] | 1 | ||||||
出厂设定 |
|
精度/偏差
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , 线性,包括滞后及重复精度 , 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
反应时间
反应时间 [ms] | < 100 |
---|---|
阻尼过程值dAP [s] | 0.1...100 |
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0.1...100 |
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 25 |
软件/编程
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压输出; 阻尼; 显示值适应; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 零点; 测量范围值 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 443.6 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
材料(接液部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显示单位 | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; 测量范围值的% |
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|