- 产品分类
- PI3053
带显示屏的齐平式压力传感器
PI3053
PI-025-RES30-KFPKG/US/.../P
带显示屏的齐平式压力传感器
PI3053
PI-025-RES30-KFPKG/US/.../P
停产产品 - 存档登录
替代产品: PI2053 产品比较: PI3053 / PI2053 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|---|
测量范围 [bar] | 0...25 |
系统接口 | 螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
应用 | 可齐平安装,适用于食品饮料行业 |
安装 | 可旋转的外壳350° |
介质 | 粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...125; (145 max 1h) |
爆破压力最小值 [bar] | 350 |
抗压强度 [bar] | 100 |
压力 | 相对压力 |
齐平安装 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 60 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 0.2 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; (可配置) |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 1 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 [bar] | 0...25 |
---|---|
开关点, SP [bar] | 0.2...25 |
复原点, rP [bar] | 0.1...24.8 |
设定步距 [bar] | 0.1 |
精度/偏差
开关点精度 [終值的百分比] | < ± 1,5 |
---|---|
重复精度 [終值的百分比] | < ± 0,25; (温度波动< 10 K) |
特征曲线偏差 [終值的百分比] | < ± 1,0 |
温度变化率 /10 K | < ± 0.3 |
反应时间
用于一个开关量输出设定反应时间的开关频率 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反应时间 [ms] | 在矩形压力特性时; 开关点 (SPx) = 70 %; 复位点 (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
模拟输出响应时间最大值 [ms] | 3 |
软件/编程
开关点调整 | 编程按钮 |
---|---|
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||
抗震 |
|
机械技术数据
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
---|---|
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); 陶瓷; PTFE |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|