- 产品分类
- PM2064
齐平式压力变送器
PM2064
PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P
齐平式压力变送器
PM2064
PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P
停产产品 - 存档登录
替代产品: PM2054 产品比较: PM2064 / PM2054 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 |
|
|||
系统接口 | 螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex |
应用
应用 | 可齐平安装,适用于食品饮料行业 | |||
---|---|---|---|---|
介质 | 液体和粘稠介质 | |||
介质温度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
爆破压力最小值 |
|
|||
抗压强度 |
|
|||
压力 | 相对压力 | |||
齐平安装 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 14...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
|||
---|---|---|---|---|
测量值起点 |
|
|||
测量值终点 |
|
|||
设定步距 |
|
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , 线性,包括滞后及重复精度 , 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...80 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
反应时间
模拟输出响应时间最大值 [ms] | 3 |
---|
软件/编程
参数设定 | 零点; 测量范围值 |
---|
接口
通信接口 | EPS |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||
抗震 |
|
机械技术数据
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; PBT |
---|---|
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4435 / 316L); 陶瓷衬底上的PTFE; PTFE |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|