- 产品分类
- PM3058
齐平式压力变送器
PM3058
PM-,25-RES30-A-ZVG/US/ /P
齐平式压力变送器
PM3058
PM-,25-RES30-A-ZVG/US/ /P
停产产品 - 存档登录
替代产品: PM2058 产品比较: PM3058 / PM2058 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|---|
测量范围 [mbar] | 0...250 |
系统接口 | 螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex |
应用
应用 | 可齐平安装,适用于食品饮料行业 |
---|---|
介质 | 粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
爆破压力最小值 [mbar] | 30000 |
抗压强度 [mbar] | 10000 |
压力 | 相对压力 |
齐平安装 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 10.8...30 DC |
---|---|
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 [mbar] | 0...250 |
---|
精度/偏差
重复精度 [終值的百分比] | < 0,1; (温度波动< 10 K) |
---|---|
特征曲线偏差 [終值的百分比] | < ± 1,0; (包括线性、零点及测量范围值误差 (极限点设定)) |
温度变化率 /10 K | < ± 0.4 |
反应时间
模拟输出响应时间最大值 [ms] | 3 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||
抗震 |
|
机械技术数据
原材料 | PA; PBT; 不锈钢(1.4404 / 316L) |
---|---|
材料(接液部件) | 陶瓷; PTFE; 不锈钢(1.4404 / 316L) |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|