- 产品分类
- PN8026
带显示屏的压力传感器
PN8026
PN-2,5-RBR14-KFPKG/US/ /V
带显示屏的压力传感器
PN8026
PN-2,5-RBR14-KFPKG/US/ /V
停产产品 - 存档登录
替代产品: PN3006 产品比较: PN8026 / PN3006 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|---|
测量范围 [bar] | 0...2.5 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 |
应用
应用 | 用于工业应用 |
---|---|
介质 | 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...80 |
爆破压力最小值 [bar] | 50 |
抗压强度 [bar] | 20 |
压力 | 相对压力 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 60 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; (可配置) |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 1 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
测量/设定范围
测量范围 [bar] | 0...2.5 |
---|---|
开关点, SP [bar] | 0.125...2.5 |
复原点, rP [bar] | 0.75...2.45 |
设定步距 [bar] | 0.025 |
精度/偏差
开关点精度 [終值的百分比] | < ± 2,0 |
---|---|
重复精度 [終值的百分比] | < ± 0,25; (温度波动< 10 K) |
特征曲线偏差 [終值的百分比] | < ± 2,0 |
温度变化率 /10 K | < ± 0.3 |
反应时间
用于一个开关量输出设定反应时间的开关频率 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反应时间 [ms] | 在矩形压力特性时; 开关点 (SPx) = 70 %; 复位点 (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0, 0,2, 0,4,...3 |
软件/编程
开关点调整 | 编程按钮 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
原材料 | 黄铜 镀镍的; PBT; PC; PA |
---|---|
材料(接液部件) | 黄铜 镀镍的; 陶瓷; FKM; 丁晴橡胶; EPDM/X |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接插件: 1 x M12; 译码: A |