- 产品分类
- PP7533
带陶瓷测量单元的压力开关
PP7533
PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V
带陶瓷测量单元的压力开关
PP7533
PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V
停产产品 - 存档登录
替代产品: PP7553 产品比较: PP7533 / PP7553 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 |
|
|||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹:M5 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | |||
---|---|---|---|---|
应用 | 用于工业应用 | |||
介质 | 液体和气体介质 | |||
介质温度 [°C] | -25...90; (仅根据需求: -40...90 °C) | |||
爆破压力最小值 |
|
|||
抗压强度 |
|
|||
压力 | 相对压力 |
电气数据
工作电压 [V] | 9.6...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 45 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 0.3 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号 |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | < 170 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
|||
---|---|---|---|---|
开关点, SP |
|
|||
复原点, rP |
|
|||
设定步距 |
|
精度/偏差
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 1,5 |
---|---|
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5 |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1 |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每年) |
反应时间
反应时间 [ms] | < 3 |
---|---|
阻尼过程值dAP [s] | 0...4 |
软件/编程
开关点调整 | 编程仪 / 示教功能 |
---|
接口
通信接口 | EPS |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...90 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 68; (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||||||||||||||
抗震 |
|
机械技术数据
原材料 | 不锈钢(1.4301/304); FKM; PEI |
---|---|
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹:M5 |
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) |
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach示教功能 | 有 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|