- 产品分类
- 传感器
- 压力传感器 / 真空传感器
- 变送器PA
- PX3254
带陶瓷测量单元的压力变送器
PX3254
PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V
带陶瓷测量单元的压力变送器
PX3254
PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V
停产产品 - 存档登录
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|---|
测量范围 [psi] | 0...100 |
系统接口 | 螺纹连接 1/4" NPT 外螺纹 内螺纹:M5 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
应用 | 用于工业应用 |
介质 | 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...90 |
爆破压力最小值 [psi] | 2175 |
抗压强度 [psi] | 1087 |
压力 | 相对压力 |
电气数据
工作电压 [V] | 9.6...32 DC |
---|---|
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 [psi] | 0...100 |
---|
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] | < 0,15; (温度波动< 10 K) |
---|---|
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS); (包括线性、零点及测量范围值误差 (极限点设定)) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,3; (0...80 °C) |
反应时间
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 500 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||||||||
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 0.218 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 1/4" NPT 外螺纹 内螺纹:M5 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|