- 产品分类
- PZ7024
带LED bar显示屏的压力传感器
PZ7024
PZ-010-RBR14-QFPKG/US/ /E
带LED bar显示屏的压力传感器
PZ7024
PZ-010-RBR14-QFPKG/US/ /E
停产产品 - 存档登录
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|---|
测量范围 [bar] | 0...10 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 |
应用
应用 | 用于工业应用 |
---|---|
介质 | 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...80 |
爆破压力最小值 [bar] | 150 |
抗压强度 [bar] | 50 |
压力 | 相对压力 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 0.2 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号 |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 10 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 [bar] | 0...10 |
---|---|
开关点, SP [bar] | 0.5...10 |
设定步距 [bar] | 0.1 |
迟滞 [bar] | 0.2 |
精度/偏差
开关点精度 [終值的百分比] | < ± 2,0 |
---|---|
重复精度 [終值的百分比] | < ± 0,25; (温度波动< 10 K) |
温度变化率 /10 K | < ± 0.3 |
软件/编程
开关点调整 | 编程按钮 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||
抗震 |
|
机械技术数据
原材料 | EPDM/X; FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; PTFE; 不锈钢(1.4301/304) |
---|---|
材料(接液部件) | EPDM/X; 陶瓷; 不锈钢(1.4305/303) |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接插件: 1 x M12; 译码: A |