- 产品分类
- RV6028
带实心轴的增量式编码器
RV6028
RV-1250-I24/L2
带实心轴的增量式编码器
RV6028
RV-1250-I24/L2
- 脉冲序列针对可靠检测旋转速度进行定义
- 用于准确位置确定和线性测量
- 安装快速便捷
- 较高的抗冲击和振动能力
- 适合在空间受限情况下使用的径向电缆连接
停产产品 - 存档登录
替代产品: RV3500 产品比较: RV6028 / RV3500 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
分辨率 | 1250 分辨率 |
---|---|
轴监控器 | 实心轴 |
轴直径 [mm] | 10 |
应用
功能原理 | 增量式 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 150 |
输出
电气设计 | HTL |
---|---|
每个输出最大电流负载 [mA] | 50 |
开关频率 [kHz] | 300 |
短路保护类型 | < 60 s |
相位偏差A和B [°] | 90 |
测量/设定范围
分辨率 | 1250 分辨率 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
允许最大的相对空气湿度 [%] | 98 | |
外壳防护等级 | IP 64; (在外壳: IP 67; 在轴: IP 64) |
认证/测试
抗冲击 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 475.8 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 46.7 | |
原材料 | 铝 | |
机械最大值 [U/min] | 12000 | |
启动扭矩最大值 [Nm] | 1 | |
温度扭矩参考 [°C] | 20 | |
轴监控器 | 实心轴 | |
轴直径 [mm] | 10 | |
轴材料 |
|
|
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 10 | |
径向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 20 |
电气连接
电缆: 2 m, PUR; 电缆长度最大值: 300 m; 径向的, 也可以使用轴向的 |
图表
脉冲图
|
|
---|