- 产品分类
- SF3010
分体式流量开关
SF3010
SFN12ABA
分体式流量开关
SF3010
SFN12ABA
停产产品 - 存档登录
产品特征
系统接口 | 1/2" NPT |
---|
应用
应用 | 高温范围 |
---|---|
介质 | 液体; 气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...80 |
抗压强度 [bar] | 30 |
应用 | 高温范围 |
---|---|
介质温度 [°C] | -25...80 |
介质温度 [°C] | -25...80 |
---|
电气数据
连接控制显示器 | VS 0200 |
---|
测量/设定范围
设定范围 [cm/s] | 3...300 |
---|---|
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...60 |
设定范围 [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 |
精度/偏差
介质温度变化率最大值 [K/min] | 15 |
---|
反应时间
反应时间 [s] | 1...10 |
---|
反应时间 [s] | 1...10 |
---|
反应时间 [s] | 1...10 |
---|
工作条件
外壳防护等级 | IP 67 |
---|
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4305/303) |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4305/303) |
系统接口 | 1/2" NPT |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm² |
---|