- 产品分类
- ST1305
分体式流量开关
ST1305
STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A
分体式流量开关
ST1305
STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A
停产产品 - 存档登录
替代产品: ST1306 产品比较: ST1305 / ST1306 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
系统接口 | M12 x 1,75 |
---|
应用
应用 | 高温范围 |
---|---|
介质 | 液体; 气体介质 |
抗压强度 [bar] | 30 |
应用 | 高温范围 |
---|---|
介质温度 [°C] | 0...120 |
介质温度 [°C] | 0...100 |
---|
电气数据
连接控制显示器 | VS 0100 |
---|
测量/设定范围
设定范围 [cm/s] | 3...300 |
---|---|
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...60 |
设定范围 [cm/s] | 200...1500 |
---|---|
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 |
精度/偏差
介质温度变化率最大值 [K/min] | 15 |
---|
反应时间
反应时间 [s] | 1...10 |
---|
反应时间 [s] | 1...10 |
---|
反应时间 [s] | 1...10 |
---|
工作条件
外壳防护等级 | IP 67 |
---|
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
尺寸 [mm] | M12 x 1.75 |
螺纹代号 | M12 x 1.75 |
原材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
系统接口 | M12 x 1,75 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 4 x 0.25 mm² |
---|