- 产品分类
- ST2606
流量监控器
ST2606
SCR14ABBFPKG/6M/PH
流量监控器
ST2606
SCR14ABBFPKG/6M/PH
停产产品 - 存档登录
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|---|
系统接口 | G 1/4 外螺纹 |
应用
介质 | 液体 |
---|---|
介质温度 [°C] | -25...80 |
抗压强度 [bar] | 30 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 45 |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 20 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 开关信号 |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 400 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
设定范围 [cm/s] | 3...300 |
---|---|
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...60 |
精度/偏差
介质温度变化率最大值 [K/min] | 15 |
---|
反应时间
反应时间 [s] | 1...10 |
---|
软件/编程
开关点调整 | 电位计 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
原材料 | PBT-GF20 |
---|---|
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
系统接口 | G 1/4 外螺纹 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, PUR; 3 x 0.5 mm² |
---|