- 产品分类
- SU0502
超声波流量传感器
SU0502
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
超声波流量传感器
SU0502
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
停产产品 - 存档登录
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|---|
测量范围 [l/min] | 0...40 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
应用 | 冷却水监控 |
介质温度 [°C] | 5...80 |
抗压强度 [bar] | 16 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...28 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 60 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 10 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程) |
负载电阻最小值 [Ω] | 2000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 [l/min] | 0...40 |
---|---|
显示范围 [l/min] | 0...48 |
开关点, SP [l/min] | 0.4...48 |
复原点, rP [l/min] | 0...47.6 |
测量值起点, ASP [l/min] | 0...32 |
测量值终点, AEP [l/min] | 16...48 |
步距 [l/min] | 0.1 |
精度/偏差
介质温度变化率最大值 [K/min] | 200 |
---|---|
精确度(在测量范围) | < ± 3 |
反应时间
反应时间 [s] | 1 |
---|---|
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 |
软件/编程
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压输出; 启动延迟; 显示值适应; 显示可以关闭; 显示单位 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | 10...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||
抗震 |
|
机械技术数据
原材料 | 黄铜; ABS; PA |
---|---|
材料(接液部件) | 炮铜 (2.1096.01); 不锈钢(1.4435 / 316L); PPR (聚丙烯纤维); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显示单位 | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|