- 产品分类
- SY0101
流量传感器的控制显示器
SY0101
VS0200/110VAC
流量传感器的控制显示器
SY0101
VS0200/110VAC
停产产品 - 存档登录
替代产品: SN0150 产品比较: SY0101 / SN0150 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
应用 | 流量监控; 温度监控 |
---|
电气数据
工作电压公差 [%] | -10...10 |
---|---|
工作电压 [V] | < 110 AC |
开机延迟时间 [s] | 30 |
频道数 | 1 |
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
电气设计 | 继电器 |
开关功能流量监控 | 有流量时继电器闭合 |
开关功能温度监控 | 温度超标时继电器闭合 |
软件/编程
开关点调整 | 电位计 |
---|---|
选择液体/气体 | 滑动开关 |
温度范围 [°C] | 20...80 |
已设定开关点的重复精度 [K] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 40 |
防护等级接线端子 | IP 20 |
机械技术数据
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 |
---|---|
尺寸 [mm] | 75 x 55 x 110 |
原材料 | 塑料 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接线端子: 16 x ...2.5 mm² |
---|