• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

技术要求和信息 – moneo

使用moneo on-premises
(本地安装)

moneo软件可以在各种终端设备和虚拟环境中运行。一方面,ifm提供经过预配置的moneo appliance硬件(QHA210和QHA300)或预装了moneo软件的moneo-vAppliance虚拟机(QVA200)。另一方面,moneo可仅作为软件解决方案提供,安装在Windows环境中。

为使用moneo软件模块,用户需要购买相应的许可证。根据您提供的计算能力,moneo安装可能会有以下性能值:

性能等级

平台

信息点
(数据流量(值/秒))

计算值
(数据流量(值/秒))

导航节点
数量

智能限值
数量

连接的IP设备的
最大数量

S
4核CPU的数量,
CPU时钟频率 [GHz] 2.3, RAM [GB] 8

Windows
安装程序

2,500

100

3,500

5

125

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
8核CPU的数量
CPU时钟频率 [GHz] 3.0, RAM [GB] 32

Windows
安装程序

10,000

300

12,500

50

500

moneo
vAppliance
QVA2001.)

1.)欲了解相关技术细节,请单击货号。

如果选择包含管理接口AMS(设备管理系统)的moneo设备,根据所选设备版本,可以从系统中获得以下性能值:

货号

产品

信息点
(数据流量(值/秒))

计算值
(计算值/秒)

导航节点
数量

智能限值
数量

连接的IP设备的最大数量

QHA2101.) moneo
appliance
1,250 25 3,500 0 60
QHA3001.) moneo
appliance
2,500 50 3,500 5 125

1.)欲了解有关技术细节,请单击货号。

在云中使用moneo

数据是通过所谓的边缘设备传输到moneo Cloud。这些设备集成在您的网络中,能够检测传感器数据并将其发送到moneo Cloud。它们具有不同的功能和特性,具体取决于设备类型。

货号

产品

数据流量
(值/秒)

计算值
(计算值/秒)

导航节点数量

连接的现场设备的最大数量

数据流——间隔选项

数据流——汇总选项

智能限值数量

通过moneo Cloud对连接的传感器进行参数设置

使用moneo remoteConnect进行远程维护

AE21001.) 工业物联网边缘网关IP20 500 20 20 25
  • 基础(60秒)
    =1个信息点
  • 中等(10秒)
    =6个信息点
  • 快速(1秒)
    =60个信息点
  • 最后值
  • 最小值
  • 最大值
  • 平均值
0 可能 可能
(手动激活后)
AE24001.) 工业物联网边缘网关IP67 500 20 20 25
  • 基础(60秒)
    =1个信息点
  • 中等(10秒)
    =6个信息点
  • 快速(1秒)
    =60个信息点
  • 最后值
  • 最小值
  • 最大值
  • 平均值
0 可能 可能
(手动激活后)
AIK0501.) io-key蜂窝物联网网关 IO-Link传感器可以直接连接到两个可用的IO-Link端口。​
​
*根据所选的数据资费,最后一个值每10秒或每60秒传输一次到云端。
  • 基础(60秒)
    =1个信息点*
  • 中等(10秒)
    =6个信息点*
  • 最后值
0 可能 不可能

1.)欲了解有关技术细节,请单击货号。

请注意:

moneo和ifm IO-Link主站的兼容性

moneo与所有通过MQTT/JSON通信的ifm IO-Link主机兼容。不支持第一代IO-Link主机(固件版本V1.n.n),但可以通过软件更新到较新版本。

支持以下系列:

  • DataLine系列固件版本V2.0.n及以上版本
  • CabinetLine系列固件版本V2.0.n及以上版本
  • StandardLine系列固件版本V2.1.n及以上版本
  • PerformanceLine系列固件版本V3.0.n及以上版本

在目前描述的moneo RTM应用案例中,使用了以下系列的IO-Link主站

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

moneo RTM和IO-Link主站的通信必须通过该主站的IOT端口进行。

AL11nn、AL12nn、AL14nn系列的IO-Link主站不配备专用物联网端口,也可用于RTM应用。由于这些设备没有针对物联网应用进行优化,可能会性能受限。

此外,用户可以使用ifm IO-Link主站E30390和AL1060通过moneo-configure配置IO-Link设备,这些主站可以通过USB端口进行连接。这些主站不适用于moneo RTM应用。