• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

moneo IIoT平台

先小范围试点,取得成功后再推广应用

保护您的系统 —
简单、数字化、高成本效益

利用我们的moneo IIoT平台来监测机器、优化流程和制定维护计划,尽享直接连接传感器、快速实施、运行不受PLC限制以及集成开放式协议的优势 —
即插即用。

提高机器可用性

通过预测故障和提高机器可用性,防止计划外停机。

➜ 提高可用性

确保过程质量

通过实时监测和检测偏差,改善流程绩效。

➜ 确保过程质量

优化您的能耗

通过监测机器层级的能耗,降低运行成本。

➜ 优化能耗

仅需三个简单步骤即可上手

获取灵感

开启IIoT之旅

硬件

将您的工厂与
moneo IioT设备相连

moneo IIoT Core

使用moneo IIoT Core
转换资产数据

moneo Insights

使用moneo IIoT Insights
预测和行动

moneo IIoT设备– 记录机器数据

moneo IIoT Core – 优化工作流程

moneo IIoT Insights– 预测和行动
1个插件即可访问所有Insights功能

  • 开放性:快速集成至OT和IT系统中
  • 可扩展性:可按需扩展
  • 网络安全:全面保护敏感数据
  • 灵活性:可在云端或本地部署
  • 云端*或本地部署的中央IIoT功能
  • 参数设置、数据采集、可视化和监测
  • 即插即用地洞察机器状态与过程参数

Industrial AI Assistant

  • 基于人工智能的异常检测和剩余使用寿命预测

moneo Track & Trace

  • 物体识别和定位,追踪货物流动

➜ 了解有关moneo IIoT设备的更多信息

➜ 现在就开始使用moneo

➜ 现在就开始使用moneo Insights

* 您所在的地区可能尚未开通云订阅服务。


探索如何利用moneo独立且轻松地每天优化您的附加值

将人员、流程与数据关联在一起。


ifm对工业4.0的贡献

.ifm认为,您的智能制造之路应该 简单易行,无需经历昂贵的咨询和漫长的测试。因此,我们秉持以下理念:

工业4.0项目应该为生产带来明确且可衡量的收益。

技术应该是 “即插即用型” ,无需牵涉大量精力,以便客户快速从中获益。

软硬件应该易于实施 ,无需相关专长和集成咨询。

系统架构应该是“开放式” 能够与最重要的硬件和软件平台通信 。

无代码软件解决方案是缩短工业4.0项目上市时间的理想选择

价值验证项目可以改善项目定义并提高附加值,从而实现 更快的投资回报。


成功故事和应用案例

了解ifm如何助力客户实时改善生产设备。