- moneo IIoT平台
- Products
- moneo IIoT 设备
moneo (v)Appliance
灵活的moneo安装解决方案
ifm提供多种方式,可在生产环境中部署moneo。您可以根据具体需求,选择通过预装软件的工业计算机(实体设备)或者(v)Appliance(虚拟设备)来操作系统。
选择合适的操作系统
您可以选择将moneo系统部署于实体设备还是虚拟设备上。
Appliance设备
Appliance是一台预装了moneo软件的工业计算机(IPC),能够无缝使用moneo IIoT Core套件以及其他兼容moneo模块。
在制造环境、生产网络或数据中心中使用moneo appliance设备无需专业IT技能。该硬件可提供足够的算力和存储空间。
设备管理系统(AMS)可简化“IT清洁”任务,包括为所有moneo模块安装更新、备份与恢复数据、以及检索moneo Appliance设备及服务的状态信息。
vAppiance虚拟设备
借助vAppiance虚拟设备,您可迅速在现有网络内部署moneo系统。充分利用现有服务器及存储系统的虚拟化、算力、网络和存储空间,全面释放IT基础设施的潜能。
在安全性和运行稳定性方面,vAppliance能够充分满足moneo模块的需求。集成的设备管理系统(AMS)为实现安全IT运营所需的各项措施提供了便捷途径。例如,AMS包含远程支持、安全安装和功能更新及简易数据备份功能。