• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. moneo IIoT平台
  2. Products
  3. moneo IIoT连接器

moneo IIoT连接器

从传感器到云端 — 一站式提供所需的一切

我们通过moneo来打造从传感器到云端的无缝连接。

moneo的高连接性开辟了大量的应用可能性

即插即用的工作原理

根据即插即用的工作原理,通过IO-Link传感器和ifm振动诊断模块直接处理数据

ifm Agent (QLA010)

使用不同接口通过ifm Agent(QLA010)连接控制器、数据库或技术接口

第三方系统

将基于数据的洞见转发给第三方系统

REST API

利用标准化的REST API实现对moneo数据的安全灵活访问以及与外部系统的无缝集成──API文档

将基于数据的洞见转发至第三方系统的详细信息

  • 数据流发送到云端和第三方系统:moneo 可使用本地云连接器(Azure 和 AWS)或通过 MQTT 或 OPC UA 通用接口,将过程数据和计算值发送到第三方系统(MES、SCADA)。
  • 发送工单: 在 moneo 中创建的工单可发送到配置的目标系统。
  • 使用车间集成的即用型SAP连接 (SFI: 与 SAP ERP(ifm)连接) 可自动发送维护通知,并在 SAP 系统内生成重要订单或文档。

有了 moneo,您就可以保持完全的灵活性,自己决定

  • 收集哪些数据以及希望如何使用这些数据
  • 根据获得的信息,采取何种策略或决策

moneo 的其他优势

可扩展性

该平台可根据您的个性化需求进行调整。

安全性

您的数据受到最新安全标准的保护。

开放性

该平台对与第三方解决方案集成保持开放。