• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. moneo IIoT平台
  2. Products
  3. moneo IIoT连接器
  4. ifm Agent

ifm Agent──确保机器与软件无缝连接

ifm Agent助您最大程度提升效率──这款强大的接口软件可确保机器与数字化环境之间的通信顺畅而可靠。无论是将数据从生产系统传输至软件解决方案,还是将信息发送回机器控制系统:ifm Agent凭借多种接口,都能提供足够的灵活性和可靠性,以满足您的过程需要。

对那些寻求用户友好型多功能软件的企业而言,ifm Agent是一种理想的解决方案。该软件专为简化内部系统集成商的工作而设计,提供直观的用户界面来引导用户完成配置过程。

您的获益

应用灵活

适合各行各业使用

简单易用

直观的用户界面,提供分步操作说明及全面的帮助内容。

面向未来

支持持续更新和新接口的集成。

无缝集成到moneo架构

完全集成到moneo架构和许可证管理体系中。

适合每个项目阶段

适用于改造项目(棕地)和全新项目(绿地)。

可用接口

通信接口:ifm IO-Link主站;Allen-Bradley (Rockwell); AMQP Client; File; FTP; HTTP; Modbus TCP; moneo; MQTT Broker; MQTT Client; MSSQL; MySQL; ODBC; OPC UA Client; Serial; SIMATIC S7; TCP Client; TCP Server; VSE

功能接口:Initialize; IODD Parser; SendEmail; TagDatabase; Timer

这仅仅是开始,未来会加入更多接口。

ifm Agent应用示例

  • Modbus TCP:自动读取集成电表的用电量数据。
  • OPC UA:将PLC直接连接至中央软件系统。
  • MQTT:将生产数据安全传输至外部云平台。

ifm Agent前所未有地简化了机器与软件环境之间的连接。无论是小型改造项目还是全新智慧工厂,该软件都可以根据您的需求不断升级,使您的基础设施适应未来需求。

亲身体验工业通信是何等便捷!