- moneo IIoT平台
- Products
- moneo IIoT连接器
- SFI(SAP集成)
Shop Floor Integration (SFI)
从传感器到 ERP 系统
工业 4.0 遇见 SAP
利用我们的解决方案彻底改变您的工厂管理,告别手动作业。
通过 moneo,您可以安全存储并轻松访问您的数据,让您做出明智的决策。我们的SAP集成可确保根据您的特定要求进行定期监测并生成全面的测量文档,以便制定精确的维护计划,从而消除计划过程中的主观臆测!
利用重要的 SAP 文档无缝集成您的团队。享受可靠的主数据分配,实现无缝的流程优化。
轻松实现新传感器和数据源与直观SFI 框架的无缝集成。让您的 SAP 用户能够触发精确的业务流程,而无需昂贵的 IT 服务或顾问。利用 SFI 优化您的流程并提高效率。
SFI 实时监测的应用案例
提高机器可用性
设备和机器的实时状态监测
通过在 SAP 中自动创建维护订单和通知来减少故障和计划外生产中断,缩短设置和调整时间,创造透明度和可靠性,避免手动任务,并专注于优化您的维护计划。
保持过程质量
实时监测主辅料的补充和状态
在 SAP 中自动创建不同类型的物料文档(库存提取、物料预留等)可降低废品率和流程错误,并消除物料流中的瓶颈。
优化能耗
使用计数器实时记录和监测
在 SAP 中自动生成有关能耗、运行时间或冲压次数的日志和记录,以便采取预防性维护措施。一旦达到最大计数器值,SAP 就会自动触发测量文档并提醒负责人员。
ifm Shop Floor Integration 的工作原理
体验Shop Floor Integration (SFI)的强大功能 - 它不仅仅是一个技术接口,还是一个全面的逻辑模板,包含适合您关键流程的多种功能。
SFI 无缝集成在 SAP 中,从 moneo 接收实时处理的信息:在 SAP 系统内自动发送维护通知并生成重要订单或文档。
通过及时的维护计划和准时交付来保持正常运行,确保生产流程不被中断。现在就利用 Shop Floor Integration 来改善您的运营。
ifm shop floor integration的优势
可靠
无缝集成到经过认证的 SAP 解决方案中,确保顺畅的互操作性并提高运营效率。
精益
直观且用户友好。该解决方案可无缝集成到当前的运行环境中,无需额外的硬件或软件。
快速
项目在数日内即可实施完成,无需几周甚至几个月。投资少,不需要最终用户培训,仅需少量 IT 资源。显著加快项目实施速度,使公司能够更快地获得收益。
有效
平均收回投资的周期在6到18个月之间 – 节省维护人员时间,通过避免故障节省成本,并减少新机器和传感器的安装工作量