• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. moneo IIoT平台
  2. 改进制造工艺流程
  3. 提高机器可用性

防止计划外停机

突发故障等计划外停机以及机器设置或流程变更等计划内中断,会对生产力造成显著影响。借助传感器、网络技术和moneo实时维护技术的组合,您可以提高机器的可用性。

同时,您还可确保生产流程顺利进行并尽可能减少物料损失,始终保持生产的高效率和可靠性。

提高机器可用性

可预测性

运营资源的可用性与计划保持一致。

流程稳定性

循环时间从来不会因机器损坏而受到影响。

自监测

生产系统会自动检测和报告质量缺陷。

保持设备正常运行

无论是对现有系统进行现代化改造,还是安装新生产设施,在您迈向数字化未来的旅程中ifm都将与您一路同行。利用我们的moneo以及即插即用型解决方案(包含完美协调的软硬件产品),将您的生产提升到新高度。

全方位监测机器状态

利用VVB3状态监测传感器和moneo等ifm解决方案,您可以随时关注机器的状态。VVB3传感器能持续检测三个轴上的振动情况以及非旋转部件的表面温度。传感器使用该数据来确定重要的机器数值,您可以通过moneo监测这些数值,同时利用信号灯等直接在生产过程中显示相关警报。

离心泵

将数据转换成信息

借助ifm的moneo工业物联网平台,您可以轻松配置传感器与主站,并无缝采集设备和传感器的数据。这些数据可在仪表盘上进行显示、分析和监测。当出现过程偏差时,moneo会及时向您发出通知和提醒。这样您就能提高机器可用性、确保过程质量并优化能耗,无论您是在云端还是本地操作moneo。

预测常见错误状态

moneo中的实时维护(RTM)仪表板

RTM防止因轴承损坏而引起故障。

从信息中生成知识并做出预测

以精准的方式使用您的数据来改进维护计划、及时更换机器零件以及在早期就检测和防止故障和失效。

由于环境条件和机器利用率千差万别,监测必须基于各自系统的历史数据(即每台机器的指纹)进行,利用我们的moneo Industrial AI Assistant就可以做到这一点。

每台机器的指纹

每台工业设备都有其唯一特征,即独特的“指纹”:

  • 因此通用监测规则往往并不适用
  • 监测规则必须可量身定制、简单、精确且灵活

由于环境条件和具体应用千差万别,监测必须基于各自系统的历史数据进行。

了解更多有关moneo Industrial AI Assistant的信息 ➜


成功案例

了解ifm如何助力客户改善机器可用性。