- moneo IIoT平台
- 改进制造工艺流程
- 优化能耗
优化能耗
ifm为您开发量身定制的能源监测解决方案来满足您的需求,不仅可以帮助您推动公司数字化转型,还能发掘节能降本的新潜力。
能源优化实践——令人振奋的应用案例
测量设备层级的能耗和浪费
降低年度能源成本
提高您的能效,每年可节省高达50%的成本,其中三分之一的节省无需大量投资。
追踪总成本
获得每件产品成本的完全透明度,立即发现精准流程优化的潜力。
跟踪随时间变化的能耗情况
可视化压缩空气泄漏等能源浪费情况,通过跟踪设备或区域层级以优化能耗。
具有节能潜力的领域
每家公司都有节能空间,从采用节能灯泡等简单措施,到翻新现有设备等大规模投资。以下领域在工业节能方面具有很大潜力:
从压缩机至设备的泄漏监测
压缩空气应用于几乎所有工业领域。从锻造车间到洁净室——任何压缩空气网络都可能发生泄漏。
ifm让监测变得轻而易举:无论是流量测量、压力测量、温度监测还是总量测量。您只需一根电缆和一个传感器,就可以对所有相关过程数据进行监测。这得益于带IO-Link的SD传感器所具备的诸多优势。
实时分析
利用SD传感器识别空气压力消耗或波动的长期趋势,并优化流程。
所需硬件更少
IO-Link技术可通过单根电缆同时传输4种数据。无需额外的传感器、线缆或管道配件。
无线监测
通过IO-Link蓝牙适配器,对系统和流程进行移动参数设置、监测和数据记录。
参数设置
通过moneo configure软件与IO-Link主站轻松快速进行参数设置。
将数据转化为信息
借助ifm的moneo工业物联网平台,您可以轻松配置传感器与主站,并无缝采集设备和传感器的数据。这些数据可在仪表板上进行显示、分析和监测。当出现过程偏差时,moneo会及时向您发出通知和提醒。
提高您的机器可用性,确保过程质量并优化能耗。
从信息中生成知识并做出预测
对温度、流量和振动等过程参数波动进行可靠监测是最大的挑战之一。
通过对动态期望范围的智能计算和阈值的自适应调整,可以在早期检测到关键系统和流程中的异常现象,从而显著提高生产可靠性。ifm的 moneo Industrial AI Assistant能够让这一切变为现实。
每台机器的指纹
每台工业设备都有其唯一特征,即独特的“指纹”。
- 因此通用监测规则往往并不适用
- 监测规则必须可量身定制、简单、精确且灵活
由于环境条件和具体应用千差万别,监测必须基于各自系统的历史数据进行。
成功案例
了解ifm如何助力客户优化能耗