- moneo IIoT平台
- 改进制造工艺流程
- 保持过程质量
通过智能监测确保过程质量
让产品缺陷和不合格率上升等质量损失成为历史。利用moneo这一IIoT平台进行智能流程监测,您在早期就能检测到制造过程中的偏差并进行实时纠正。
moneo记录您的过程数据,清晰展示趋势,并在出现异常时可靠地向您发出预警。这样您就能够保持控制,确保稳定一致的高质量。
过程质量实践 — 令人振奋的应用案例
实时保证过程质量
检测过程偏差
实时监测偏差,以避免次品、返工和产品召回。
确保
产品安全
利用智能传感器和可视化软件监测关键组件。
满足用户要求
保证高质量标准,超越用户期望。
数据记录变得容易 –
节省时间并最大限度地减少错误
传统人工记录数据依赖于员工,他们可能会因疲劳、疏忽或误解而出错。自动数据记录是在没有人为干预的情况下实时进行的,这样您就可以为员工分配更增值的活动。
| 手动 | 自动 | |
|---|---|---|
| 过程数据由传统人工记录并离线存储以供分析,包括定期趋势分析。 | 数字过程数据持续不断地传输到moneo,可随时进行访问。 | |
| 记录频率 | 按用户、管理机构的设定定期进行 | 实时持续进行 |
| 所需工作时间 | 非常耗时:人工记录、存储、分析等。 | 轻松:解放员工从事增值活动 |
| 数据准确性 | 读取过程值时可能出错 | 数字化数据,无精度损失 |
| 数据连续性 | 记录时间外遗漏异常情况的风险增加 | 持续监测,没有遗漏过程偏差的风险 |
过程自动化中的数据记录
液位测量及其精确评估对于高效的过程自动化至关重要。如果储罐中的液体溢出或耗尽会怎么样?ifm 提供液位应用的理想解决方案。通过一站式提供的优质传感器、网络布线与IIoT软件的组合,您将拥有理想的解决方案来满足您的需求。
示例:LW2120雷达液位传感器能够以毫米级精度测量高达10米的液体或黏糊状介质的液位,无任何盲区,即使储罐中含有冷凝水或蒸汽也不例外。
将您的数据转化为信息
借助ifm的moneo工业物联网平台,您可以轻松配置传感器与主站,并无缝采集设备和传感器的数据。这些数据可在仪表盘上进行显示、分析和监测。当出现过程偏差时,moneo会及时向您发出通知和提醒。
这样您就能通过持续液位监测和全面数据分析来提高过程质量,确保及时采购补充介质。
moneo – 过程可视化变得简单
示例:可回收资产
通过对可回收载货容器的透明管理,您可以利用moneo Track & Trace优化您的库存管理,从而节省时间,降低停机风险,降低安全库存水位以符合精益管理的要求。得益于基于载货容器位置的动态再分配,您可以避免流程瓶颈,提高效率。
成功案例
了解ifm如何助力客户提高过程质量。