- 振动传感器
- 带IO-Link的3轴振动传感器
用于智能状态监测的3轴IO-Link振动传感器
利用新型VVB3状态监测传感器,您可以深入了解设备的健康状况。VVB3传感器可持续检测3个轴向的振动,另外还测量非旋转部件的表面温度。根据这些数据,智能传感器可确定机器“重要器官”的健康状况。
该传感器具有5600 Hz的频率范围,能够可靠地提前检测到设备的异常、磨损、轴承损坏、润滑不足以及气蚀等问题,以便在出现严重损坏之前就采取措施,从而避免后续高额成本。通过VVB3,您可以进行定期检测以保持设备稳定运行,确保没有任何潜在问题。解锁预测性维护的潜力并监测设备的健康状况,您准备好了吗?
3轴MEMS技术只需一个单独测量位置,即可实现轴向、垂直和水平3个方向的灵活安装和精确测量。
极度坚固的不锈钢外壳可承受恶劣工况。得益于内部自测功能和M12连接器,可以随时更换受损的电缆。这种坚固耐用的传感器无需任何维护。另外,LED指示灯让您可以随时关注设备状态。
作为可选项,您可以使用集成的不平衡和轴承分析功能,可通过IO-Link接口轻松使用该功能,持续测量各种不同的状态指标,包括检测疲劳、摩擦、冲击以及表面温度等。
针对不同的机器类型和额定功率,可根据ISO20816-3标准,通过PLC系统命令或IT系统便捷地设置阈值。
VVB状态监测传感器是集成在一个传感器中的整套监测解决方案。
目标应用涵盖所有不间断或部分不间断运行(转速和功率)的、带驱动轴的旋转机器。
该传感器常用于电机、风扇、泵、减速电机、传送带、垂直轴承、减速齿轮、皮带传动、暖通空调、真空泵、分选机(无齿轮)以及锯木机等其他单轴机器。
电机
离心泵
风扇
减速齿轮箱
真空泵
| 基本状态监测 VVB 3-轴 |
DataScience 状态监测 VVB 3-轴 |
状态监测传感器 VVB 1-轴 |
|
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 16 g, 2...5,600 Hz | 16 g, 2...5,600 Hz | 50 g, 2...10,000 Hz |
| 测量轴 | x, y, z (可配置) | x, y, z (不可配置) | z |
| 磨损指标 (周期性) |
5个指标: 疲劳(v-RMS)、冲击(a-Peak)、 摩擦(a-RMS)、峰值、 表面温度 |
13个指标: 疲劳(v-RMS)、冲击(a-Peak)、 摩擦(a-RMS)、 表面温度 |
5个指标: 疲劳(v-RMS)、冲击(a-Peak)、 摩擦(a-RMS)、峰值、 表面温度 |
| 分析值 (周期性) |
不平衡 | 不平衡 滚动轴承解调(BearingScout™) |
|
| 接口 | IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO 模式 |
IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO 模式 |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) SIO 模式 |
| 安装 | M5 安装螺钉 | M5 安装螺钉 | M8 紧固螺钉 ¼''28 紧固螺钉 |
| 原始数据(BLOB) | 加速度时域信号4 秒 (同步) 或者最多12秒(单轴) |
加速度时域信号4 秒 (同步) 或者最多12秒(单轴) |
加速度时域信号4 秒 |
| 其他功能 |
|
|
|