- 振动传感器
- 带IO-Link接口的振动传感器
带IO-Link接口的振动传感器
状态监测:始终掌握机器状态
ifm的VVB振动传感器可对简易工业机械的振动进行永久性的实时监测。甚至与理想机器状态的极小偏差也会影响振动模式。这使得及早监测即将发生的机器损坏成为可能。工厂运营商可以富有远见地采取行动,并预见到维护需求,从而避免代价高昂的生产停机。
IO-Link振动传感器的特点:
- 永久性监测老化、冲击、摩擦和温度的相关指标
- 直接无缝集成至工业以太网系统,而无需控制柜或现有接线
- 捕捉原始信号进行高级损坏分析
- 集成基于振动速度的机器运行时间计数器
- 借助IO-Link COM3接口实现更快的数据传输
适用于所有振动类型的多功能传感器