- 振动传感器
- 带CANopen接口的3轴振动传感器
带CANopen接口的状态监测传感器
假如您的机器有一位守护天使,能够一直监测运行状态、提前发现问题、在机器发生损坏前就发出预警,结果会怎样?这正是首款带有CANopen接口的状态监测传感器VMB301所能做到的。
移动机械的守护天使
该传感器就像守护天使一样,持续监测移动机械以及工业设备的振动和温度,提前发现异常和磨损情况,以避免情况恶化而导致的严重故障和代价高昂的停机。凭借高达7500 Hz的频宽、±60 g的量程以及先进的3轴MEMS技术,VMB301能够可靠监测轴承缺陷、润滑不足或不平衡加剧等高频损坏情况。
全新VMB301传感器极为坚固,专为恶劣工作环境而设计,是您机器的隐形伴侣──不离不弃、始终保持警觉。
得益于高性能3轴MEMS技术,传感器安装灵活,可提供轴向、垂直和水平三个方向上的精确测量。
传感器持续实时监测关键的状态指标(例如位移、疲劳、摩擦、冲击和表面温度),并直接在设备上显示。另外,传感器还集成了负载谱计数器和机器启动计数器。
极为坚固的不锈钢外壳专为恶劣的工作环境而设计。凭借内部MEMS自检功能和M12连接器,传感器无需维护且经久耐用。集成的LED灯便于实时查看设备状态。
通过CANopen接口,可轻松访问集成的轴承和不平衡诊断功能
内置在设备中的可配置120欧姆电阻,简化了设置工作且降低了成本。
VMB状态监测传感器能够获取三个轴上的加速度信号,并实时计算状态指标,然后按照CiA-301标准通过CANopen接口进行传输。这些数值有助于深入了解:
- 动态位移(d-Peak2Peak)
- 机器组件疲劳(v-RMS)
- 摩擦增大、气蚀(a-RMS)
- 高强度冲击/撞击(a-Peak)
- 轴承早期损坏(BearingScout™)
- 临界不平衡(不平衡分析)
- 过热(表面温度)
- 高峰值因子(峰值)
振动筛的过程和状态监测
该传感器可以持续监测测量点上的轴承状态(BearingScout™)、润滑不足(a-RMS)、振动能量(v-RMS)、表面温度和位移(d-Peak-to-Peak)等。
通过实时监测这些状态和性能参数,系统可以提前发现阻尼元件磨损、驱动电机轴承损坏以及筛网过载等异常情况。这有助于提高机器效率,减少计划外停机时间。
此外,传感器还可以保存长达4秒的三轴同步原始数据,并按需传输,以便于进行全面分析并针对关键状况快速响应。
监测移动机械旋转部件的磨损情况
无论是清扫车的真空系统、钻土机的钻头还是割草机的刀头,都要承受极高的旋转作用力。材料磨损或不平衡加剧可能使这些旋转作用力升高到临界水平,导致整机故障。
借助VMB状态监测传感器,您可以有效掌控机器的使用寿命。该智能传感器根据机器速度,动态检测振动能量的变化,并可靠识别损坏迹象,及时提醒驾驶员主动安排维护,从而预防重大损坏的发生,延长机器使用寿命。
移动机械的异物检测和冲击监测
为了防止切割系统发生严重损坏,及早发现碎木机、牧草收割机和联合收割机进料口中的异物至关重要。移动机械上的高压电池或氢气罐经常暴露于恶劣环境,可能因频繁承受高强度冲击而长期受损。
借助VMB状态监测传感器,您可以完美应对这些挑战:凭借高达60 g的宽量程和精确的3轴测量方法,可以及时检测到突然进入系统的异物所导致的严重冲击。在出现严重偏差的情况下,传感器会立即触发报警以保护设备,确保安全运行。
移动应用中的状态监测和预警
港口起重机的轴承、油罐车中的离心泵以及林业机械中的齿轮都是核心机械组件,需要持续进行监测以避免发生整机故障。
VMB可以充当您机器的眼睛和耳朵,持续监测这些组件,并利用BearingScout™功能提前发现轴承损坏迹象。它还可识别泵的气蚀以及齿轮中的高频润滑问题,提示设备状态的变化,预防严重故障的发生。