• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

bauma CHINA 2018(上海宝马工程机械展)即将开幕,邀您莅临!

2018/11/15

bauma CHINA作为世界知名工程机械展德国bauma在中国的延伸,已经成为全球工程机械企业竞技的舞台。在这个舞台上,聚集着众多高质量的企业,展示了数以万计的创新产品与技术,见证了工程机械智慧的传承。

bauma CHINA 2018 邀您莅临

2018 中国国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程机械及设备博览会
时间:11月27-30日
地址:上海新国际博览中心(SNIEC)
易福门展位号:E5号馆501展位

展会活动

此次bauma展不仅为您带来创新展品,如控制器、I/O模块、可视化显示屏,还将进行新产品发布及应用案例讲解,更有独家互动环节!话不多说,让小易为您一一介绍。

新产品发布及应用讲堂

  • 11月27-29日,每天10:30-11:00&14:00-14:30,将为您开设新产品发布及应用案例讲堂
  • 现场更设有问答环节,答对即可获得精美小礼品一份。先到先得,精彩不容错过!
  • 您还可以与易福门移动控制系统技术专家面对面交流,说出您的需求,由我们来满足!

互动环节

此次展会将新增模拟AGV模型,与之配套的有栈板及箱体货物。

您可以移动栈板支架,使上方栈板产生水平的位置移动和角度变化,该状况可由易福门O3D ToF相机获取的点云画面捕捉到,为您直观展示如何通过O3D相机实现栈板位置准确识别并判断栈板损毁情况!

易福门RFID产品在模拟AGV中实现探测前方栈板,识别栈板编号及栈板上的货物信息,从而统计栈板上货物的情况,并与数据库中的数据进行对比。

您可以从栈板上移走或增加货物箱,该状况的改变可由RFID展示屏幕中获取,直观判断货物状态!

展会亮点抢“鲜”看

新一代紧凑、灵活的ecomatmobile控制器

产品特点:

  • 功能强大:32位控制器以及CAN接口
  • 坚固耐用:耐冲击、振动、潮湿、灰尘和极端环境温度
  • 可靠性:提供适用于安全相关应用版本
  • 易操作:可使用符合IEC 61131-3标准的CODESYS软件进行标准化编程
  • 灵活性:可配置的I/O端口——数字量、模拟量、PWM

坚固的机械设计
控制电子器件均集成到紧凑的金属外壳中,并带有供移动使用的前端安装编码中心插头,提供输入、输出、通信和编程所需的所有必要连接。RGB 状态 LED 可指示最重要的系统消息。

通过 CODESYS 可按照 IEC 61131-3 编程
通过标准化的 IEC 61131-3 语言,可以进行编程。建立的已认证库可用于实现特殊的功能和安全应用。维护、诊断和更新均适用 TFTP 通过以太网和维护工具执行。此外,这些功能也可通过 ifm PDM 显示屏的应用接口和客户应用程序的软件开发工具包进行使用。

ioControl-坚固的I/O模块

集分散式 I/O 模块和迷你控制器于一体
ioControl 是一个通过 CAN 总线连接至控制器的分散式 I/O 模块。其安装位置远离控制器,而位于产生信号的远程机器部件处。高防护等级使其适用于潮湿污染区域的户外安装。

在移动自动化中,DEUTSCH 连接器有着广泛的使用,可确保传感器和执行器的简便安全连接。CAN 总线的网络化通过预配下级电缆得以实现。ioControl 可作为可配置的 I/O 模块进行使用,也能扮演现场中的迷你控制器的角色,使用 CODESYS 作为编程系统。

移动3D传感器O3M

增强现实——如今变为3D现实

易福门的pmd 3D相机只通过一次图像捕捉即可对场景和物体进行三维检测,避免了使用扫描仪时出现的动态模糊现象。曾获得奖项的易福门专利pmd技术构成了3D传感器的基础,能够应对移动机械较为严苛的操作环境。

机场应用:

叉车、垃圾车等应用:

届时,将有一块O3M演示区域为您详细展示,现场感受其紧凑稳固设计、全新感知功能、集成评估功能的特点。

提前预登记

长按二维码识别,立刻预登记,即可现场免费参观哦!(预登记截止时间:2018年11月25日 24:00)

易福门展台位置