• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

CIMT回眸丨见证机床数字化升级新征程

2019/4/29

4月15-20日,机床巨头云集京城,遥望设备上的那一抹橘脱颖而出,肩负起监听机床重要“器官”的重任,兢兢业业地劳碌着。

没错,那一抹橘便是易福门广泛应用于机床,监测过程参数及设备状态的位置类、过程类、RFID识别系统及工业通信、设备状态监测等多种产品,我们以灵活性、兼容性及互联性,深度迎合此次展会“融合共赢 智造未来”的主题。

亮眼广告为您指引方向

北登录大厅入口

西登录大厅入口

发那科模拟配置系统

过程类传感器如温度、流量、压力传感器数据经由IO-Link主站采集,通过Ethernet/IP 、Profinet协议传输,由控制面板读取监控。

IO-Link电子断路器监控电源状态,包含通路、断路状态及电流参数。

VSA监测主轴震动,通过设置警告值、最终警告值及状态监测, 针对警告状态实现预处理,避免不必要的停机。

电机的实时监控及视情维护

振动诊断系统监测着电机的振动情况,通过软件实时显示电机的振动波动状况,出现异常即可进行预处理操作。贴片温度传感器监测电机因故障引起的温度异常,对设备实现双重保护。

远程安全传输

传统AS-i信号传输只能达到100m,通过带AS-i接口的光纤放大器AC3227及易福门采用玻璃材质的光纤(抗干扰、传输信号稳定),本地安装一个光纤放大器,远端再安装一个光纤放大器搭配As-i电源,最远可进行长达3km 信号传输,实现远端操控,搭配安全或普通应用均可以。

全金属耐用电感式接近开关

全金属电感式接近开关搭配ecolink线缆,达到高防护等级,长期浸泡于水中仍能稳定工作。耐切削液腐蚀、防油与防水、防焊渣的优质特性,令其即便应用于机床、汽车、食品饮料等行业也能充分发挥作用、稳定运行。

CIMT定制护照

展会期间,集满护照内部企业logo印章,即可参与抽奖获取精美礼品。

现场火热氛围

易福门凭借多年深耕机床行业的丰富经验,缔造整体应用解决方案,为您的数字化进程时刻准备着。