资源消耗的优化正变得越来越重要。ifm研发了专为测量和分析消耗品的系统。 位于Aachen的演示工厂加工各种不同厚度的金属板。 在这里,SD6100检测激光切割期间保护气体的消耗量。
SD6100流量计能可靠检测工业焊接设备中氩气、二氧化碳或氮气的存在和消耗量。
在无法使用集成评估功能的流量传感器的应用中,将传感器和评估单元结合使用。
IO-Link主站是一种可连接最多8个IO-Link设备(包括传感器、阀门或二进制输入/输出模块)的网关。
LINERECORDER SENSOR是一种结构清晰、使用USB适配器对ifm IO-Link传感器进行在线和离线参数设置的软件。 它可以为所有带IO-Link接口的传感器和执行器实现一致的参数设置和显示。 部分标准功能包括IODD的导入以及连接设备的自动识别。 通过清晰展示可调参数,可以轻松定义设备功能。 可以储存和传输参数组。 它们也可存档为pdf文件。 过程值在设置期间以图形方式显示。 这有助于用户根据不同应用优化参数并确保设备的平稳运行。
旧版本的浏览器经常导致糟糕的用户体验,并将导致安全风险。因此,我们将很快不支持Internet Explorer 11。
我们建议您尽快更新浏览器至最新版本。